17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル大型台はかり(内蔵プリンター付き) HV300KC/HV600KC

デジタル大型台はかり(内蔵プリンター付き) HV300KC/HV600KC

通常単価(税別)
280,000324,304
税込単価
308,000356,734
通常出荷日:35日目

【特長】・重量物用大型台はかり・内蔵プリンタ付き・見やすいバックライト付き大型液晶表示・3色5段カラー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル台はかり
  • 電源
    ACアダプタ(標準付属品)
  • 質量
    約46kg
  • 外形寸法
    615(W)×935(D)×938(H)mm
  • 計量皿材質
    SUS430
  • 計量皿寸法 (mm)
    600(W)×700(D)
  • 付属品
    取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

最小表示

(mg)

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
300000
50000(0~150kg)、100000(150~300kg)
HV300KC
4981046152198
1個
1個
600000
100000kg(0~300kg)、200000(300~600kg)
HV600KC
4981046152204
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280,000
( 308,000 )
35日目
324,304
( 356,734 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物用大型台はかり
・内蔵プリンタ付き
・見やすいバックライト付き大型液晶表示
・3色5段カラーコンパレータライト標準装備
・各設定に便利なテンキー付き
・加算・累計機能
・kg・個数モード
・表示部は、縦方向に4段階調整が可能
・表示部の分離可能

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル大型台はかり(内蔵プリンター付き) HV300KC/HV600KCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル大型台はかり(内蔵プリンター付き) HV300KC/HV600KC
A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ
本質安全防爆デジタル台はかり 15/30/60kg 校正証明書付 HV-60KCEP
本質安全防爆デジタル台はかり 3/6/15kg 校正証明書付 HV-15KCEP
台はかり EA715DF-60/150
校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-Aシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格280,000-129,934 -169,565150,40554,32680,025 -
通常出荷日35日目8日目〜19日目19日目7日目1日目
商品タイプデジタル台はかりデジタル台はかりデジタル台はかりデジタル台はかりデジタル台はかり電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属品)単1アルカリ乾電池×4個(別売)パナソニック社製LR20(XJ)指定単1アルカリ乾電池×4個(別売)(パナソニック社製LR20(XJ)指定)単1アルカリ乾電池×4個(別売)(パナソニック社製LR20(XJ)指定)単2電池×4本(別売)、又はACアダプタ(付属)が使用可能ACアダプター
質量約46kg----約5kg
外形寸法615(W)×935(D)×938(H)mm-----
計量皿材質SUS430SUS430SUS430SUS430SUS430-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト