17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子天びん 1-4032-37

通常単価(税別)
69,443
税込単価
76,387
通常出荷日:1日目

【特長】・g・個数・%・カラット・mom表示が可能です。・RS-232Cを標準装備していますので、パソ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    1-4032-37
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-4032-37の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-4032-37
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    69,443
    ( 76,387 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・g・個数・%・カラット・mom表示が可能です。
    ・RS-232Cを標準装備していますので、パソコンとの接続が可能です。
    ・GF-203A~1603Aには簡易風防が付属しています。
    ・GF-8K~32Kは防塵・防水仕様(IP65/JIS5等級準拠)です。
    【商品仕様】
    ・型番:GF-2002A
    ・秤量(kg):2.2
    ・最小表示(g):0.01
    ・再現性(標準偏差):0.01g
    ・直線性:±0.02g:約1.2秒
    ・電源:ACアダプター
    ・入力:AC100V(+10% 15%)、50/60Hz
    ・消費電力:約11VA(ACアダプター含む)
    ・計量皿サイズ:128×128mm
    ・本体サイズ:212×317×93mm
    ・対応OS:Windows(R)Vista/7/8.1/10
    ・質量:約5kg
    ・付属品:ACアダプター・カバー・USBケーブル
    ・JANコード:4981046155410
    ・内容量:1台

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電子天びん 1-4032-37の型番1-4032-37のページです。 型番1-4032-37に関する仕様情報を記載しております。
    電子天びん 1-4032-37のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電子天びん 1-4032-37
    電子天びん 1-4032-31
    一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉 62-3150-37
    上皿天びん HS-1 分銅付
    上皿天びん MS-1 分銅付
    電子分析天びん
    メーカーアズワンアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格69,44369,44320,00073,55961,662185,278 -
    通常出荷日1日目1日目15日目6日目7日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました