17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル大型台はかり HV300KC/HV600KC 62-7020-41 62-7020-41

デジタル大型台はかり HV300KC/HV600KC 62-7020-41

通常単価(税別)
281,772
税込単価
309,949
通常出荷日:35日目

【特長】・重量物用大型台はかり・見やすいバックライト付き大型液晶表示。・3色5段カラーコンパレータライ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    62-7020-41
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    62-7020-41の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 35日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-7020-41
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    281,772
    ( 309,949 )
    35日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・重量物用大型台はかり
    ・見やすいバックライト付き大型液晶表示。
    ・3色5段カラーコンパレータライト標準装備。
    ・各設定に便利なテンキー付き。
    ・加算・累計機能
    ・kg・個数モード
    ・表示部は、縦方向に4段階調整が可能。
    ・表示部の分離可能
    【商品仕様】
    ・ひょう量:600kg
    ・最小表示:0.1kg(0~300kg)、0.2㎏(300~600kg)
    ・計量皿寸法:600(W)×700(D)mm
    ・計量皿の材質:SUS430
    ・外形寸法/質量:615(W)×935(D)×938(H)mm/約45kg
    ・電源:ACアダプタ(標準付属品)、または単1乾電池4本
    ・付属品:取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー
    ・JANコード:4981046152167
    ・内容量:1個

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタル大型台はかり HV300KC/HV600KC 62-7020-41の型番62-7020-41のページです。 型番62-7020-41に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル大型台はかり HV300KC/HV600KC 62-7020-41のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル大型台はかり HV300KC/HV600KC 62-7020-41
    デジタル大型台はかり(内蔵プリンター付き) HV300KC/HV600KC
    A&D 防塵防水デジタル台はかり HV-60KC
    A&D 防塵防水デジタル台はかり HV-15KC
    A&D 防塵防水デジタル台はかり HV-200KC
    防水・防塵デジタル台はかり HVシリーズ
    メーカーアズワンアズワン三商三商三商アズワン
    通常価格281,772280,000 -80,32275,39985,48063,004 -
    通常出荷日35日目35日目8日目19日目19日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました