ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

耐圧防爆用ロードセルケーブル(CEVS-6-11-1)〈6芯シールド付き〉 62-3150-41

耐圧防爆用ロードセルケーブル(CEVS-6-11-1)〈6芯シールド付き〉 62-3150-41 62-3150-41
通常単価(税別)
6,733円
税込単価
7,406円
通常出荷日:16日目

【特長】・耐圧防爆用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉・ケーブル太さ:φ11mm・長さ:5m・銅線...

詳細を確認

型番:

62-3150-41
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

62-3150-41の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
62-3150-4162-3150-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,733円
( 7,406円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐圧防爆用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉
・ケーブル太さ:φ11mm
・長さ:5m
・銅線の断面積:0.56mm2
【商品仕様】
・ケーブル太さ:φ11mm
・長さ:5m
・同線の断面積:0.56mm2
・JANコード:4981046617000
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐圧防爆用ロードセルケーブル(CEVS-6-11-1)〈6芯シールド付き〉 62-3150-41の型番62-3150-41のページです。 型番62-3150-41に関する仕様情報を記載しております。
耐圧防爆用ロードセルケーブル(CEVS-6-11-1)〈6芯シールド付き〉 62-3150-41のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐圧防爆用ロードセルケーブル(CEVS-6-11-1)〈6芯シールド付き〉 62-3150-41
耐圧防爆用ロードセルケーブル(CEVS-6-11-1)〈6芯シールド付き〉 62-3150-42
耐圧防爆用ロードセルケーブル(CEVS-6-11-1)〈6芯シールド付き〉 62-3150-43
耐圧防爆用ロードセルケーブル(CEVS-6-11-1)〈6芯シールド付き〉 30m/50m/100m
一般用ロードセルケーブル(CEVS-6-12-1)〈6芯シールド付き〉 62-3150-48
一般用ロードセルケーブル(CEVS-6-12-1)〈6芯シールド付き〉 62-3150-47
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,733円12,850円24,876円36,810円 -15,071円7,899円
通常出荷日16日目16日目16日目15日目16日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました