17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 62-3149-36 62-3149-36

ビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 62-3149-36

通常単価(税別)
83,300
税込単価
91,630
通常出荷日:8日目

【特長】・タンク・フロアスケール用ビーム型ロードセル浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型・タンク・ホ...

詳細を確認

    型番:

    62-3149-36
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    62-3149-36の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-3149-36
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    83,300
    ( 91,630 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タンク・フロアスケール用ビーム型ロードセル浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型
    ・タンク・ホッパ・フロアスケ-ルに最適。
    ・圧縮用。
    ・ストッパー機構内蔵、さらにストッパギャップは調整済みのため簡単に設置が可能。
    ・零点の温度影響:0.011%ofR.O./10℃Typ.
    ・出力の温度影響:0.013%ofLoad/10℃Typ.
    ・ケーブル太さ/長さ:φ4/3m
    ・防塵・防水性:IP67
    【商品仕様】
    ・外形寸法:(W)97×(D)104×(H)208mm
    ・定格容量:15kN(1.530t)
    ・定格出力:2.0394mV/V±0.1%
    ・許容過負荷:150%ofR.C.、限界過負荷:200%ofR.C.
    ・総合誤差:0.03%ofR.O.
    ・推奨印加電圧:DC5~12V、最大印加電圧:DC15V
    ・零バランス:±1%ofR.O.
    ・入力端子間抵抗:380±20Ω
    ・出力端子間抵抗:350±3.5Ω
    ・絶縁抵抗:5000MΩ/DC50V
    ・温度補償範囲:-10℃~40℃
    ・JANコード:4981046612517
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 62-3149-36の型番62-3149-36のページです。 型番62-3149-36に関する仕様情報を記載しております。
    ビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 62-3149-36のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 62-3149-36
    LCM13用ステンレス製浮上がり防止機構付き振れ止め金具 LCZAP1415
    LCM13/LCM19用ステンレス製浮上がり防止機構付き振れ止め金具 LCZAP1414
    ビーム型ロードセル IP67
    ビーム型ロードセル LC5223シリーズ
    密閉構造型ロードセル 62-3148-15
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格83,300137,20058,80075,46032,818 -176,400
    通常出荷日8日目15日目15日目8日目8日目15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました