ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉 62-3150-36

一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉 62-3150-36 62-3150-36
通常単価(税別)
11,766円
税込単価
12,943円
通常出荷日:16日目

【特長】・一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉・ケーブル太さ:φ9mm・長さ:10m・銅線の断...

詳細を確認

型番:

62-3150-36
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

62-3150-36の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
62-3150-36
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,766円
( 12,943円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉
・ケーブル太さ:φ9mm
・長さ:10m
・銅線の断面積:0.5mm2
【商品仕様】
・ケーブル太さ:φ9mm
・長さ:10m
・同線の断面積:0.5mm2
・JANコード:4981046616959
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉 62-3150-36の型番62-3150-36のページです。 型番62-3150-36に関する仕様情報を記載しております。
一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉 62-3150-36のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉 62-3150-36
一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉 62-3150-37
一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉 62-3150-35
一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉
一般用ロードセルケーブル(CEVS-6-12-1)〈6芯シールド付き〉 62-3150-48
一般用ロードセルケーブル(CEVS-6-12-1)〈6芯シールド付き〉 62-3150-47
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,766円22,708円6,191円43,358円 -15,071円7,899円
通常出荷日16日目15日目11日目15日目16日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました