17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

個人用冷却器・冷却服 標準タイプ VT-7KII

個人用冷却器・冷却服 標準タイプ VT-7KII

通常単価(税別)
31,53032,670
税込単価
34,68335,937
通常出荷日:10日目~35日目

【特長】・熱中症対策に・クールスーツに冷気が流れ込みます。・必要なのは圧縮空気だけ・クールスーツCS-...

詳細を確認
  • 冷却温度(入気圧力0.4MPa、入気温度35℃)
    7℃
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 補足

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

仕様

補足

最小発注数量
-
-
1個
腰バンドなし
VT本体 1本
1個
VTカプラ、腰バンドなし
VT本体 1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,970
( 35,167 )
10日目
32,670
( 35,937 )
35日目
31,530
( 34,683 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症対策に
・クールスーツに冷気が流れ込みます。
・必要なのは圧縮空気だけ
・クールスーツCS-7と組み合わせて使用します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

個人用冷却器・冷却服 標準タイプ VT-7KIIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
個人用冷却器・冷却服 標準タイプ VT-7KII
個人用冷却器・冷却服 チューブタイプ VT-7KIIT
個人用冷却器・冷却服 チューブタイプ VTW-7K2T
個人用冷却器 クーレット(標準タイプ)
個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡGT
個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡGT-5
メーカーアズワンアズワンアズワン重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格31,530-31,530 -37,226 -32,79931,53031,530
通常出荷日10日目〜8日目〜1日目〜1日目12日目8日目
冷却温度(入気圧力0.4MPa、入気温度35℃)7℃7℃1次5.5℃2次1.5℃---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト