17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビーセーフプロ 984 BS984BLシリーズ 61-3595-21

ビーセーフプロ 984 BS984BLシリーズ

通常単価(税別)
2,179
税込単価
2,397
通常出荷日:8日目

【特長】・矯正用のメガネの上からも快適にフィットします。・つるの長さとレンズの角度の調節が可能です。・...

詳細を確認
  • レンズ
    クリア防曇レンズ

型番:

61-3595-21
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3595-21の仕様・寸法情報

重量
約65g
レンズ
クリア防曇レンズ

絞り込み条件

  • 重量

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-3595-21

重量

最小発注数量
約65g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,179
( 2,397 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・矯正用のメガネの上からも快適にフィットします。
・つるの長さとレンズの角度の調節が可能です。
・やわらかいひさしが額にフィットします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビーセーフプロ 984 BS984BLシリーズの型番61-3595-21のページです。 型番61-3595-21に関する仕様情報を記載しております。
ビーセーフプロ 984 BS984BLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビーセーフプロ 984 BS984BLシリーズ
1眼保護めがね L-fit I LFシリーズ
1眼保護めがね SN-735 JIS PET-AF
2眼保護めがね YS-88
保護メガネ BSシリーズ
ビーセーフプロ314 BS314YGシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械アズワン
通常価格2,1791,560 -2,7203,2601,025 -931 -
通常出荷日8日目1日目〜1日目8日目〜3日目1日目
レンズクリア防曇レンズPET-AF(ハードコート&くもり止め)PET-AF(ハードコート)PET-AF(ハードコート&くもり止め)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト