ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

AZ ARC アークフラッシュ防護服

AZ ARC  アークフラッシュ防護服 62-4094-56
通常単価(税別)
43,649
税込単価
48,014
通常出荷日:10日目

【特長】・ポリカーボネート製・商品の主な使用用途:アークフラッシュ対策・使用上の注意事項:使用上の注意...

詳細を確認

型番:

62-4094-56
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-4094-56の仕様・寸法情報

商品詳細種別
C4フェースシールド
詳細
織物・編物
補足
受注生産品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
62-4094-56

商品詳細種別

最小発注数量
C4フェースシールド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,649
( 48,014 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリカーボネート製
・商品の主な使用用途:アークフラッシュ対策
・使用上の注意事項:使用上の注意事項:NFPA70Eで規定された危険度に応じたATPV値を満たした製品を着用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AZ ARC アークフラッシュ防護服の型番62-4094-56のページです。 型番62-4094-56に関する仕様情報を記載しております。
AZ ARC アークフラッシュ防護服のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AZ ARC アークフラッシュ防護服
ヘルメット用ステッカー 「フォークリフト1t以上」
作業管理関係ステッカー 車両系建設機械3t以上
ヘルメット用ステッカー 安全衛生教育修了者 HL-95
HL-18 ヘルメット用ステッカー
ヘルメット用ステッカー 「床上操作式クレーン5t以上」
メーカーアズワン日本緑十字社ウィザ(旧:アークランドサカモト)日本緑十字社アズワン日本緑十字社
通常価格43,6497895687871,053789
通常出荷日10日目1日目4日目4日目8日目1日目
詳細織物・編物-----
補足受注生産品-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました