17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

キーストック

キーストック
通常単価(税別)
4,97913,169
税込単価
5,47714,486
通常出荷日:4日目~11日目

【特長】・暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細

材質

仕様

電源

付属品

サイズ

補足

最小発注数量
可変式ダイヤルは自分で設定可。
本体/亜鉛ダイカスト、シャックル/スチール
-
ブラック
-
壁面取付用ビス4本、コンクリート用プラグ4本、本体シャックル固定用金具、壁付用ラバーカバー、ドアノブ取付用保護シート、レバーハンドル用アダプター
約80×180×30mm、キーストック本体/約80×120×30mm
収納力抜群。(収納サイズ目安:鍵/90×45mm、カードキー/85×55mm)※厚みにより収納できない鍵がございます。
1個
LED付き
本体/亜鉛ダイカスト、シャックル/スチール
防滴仕様Ⅰ形(LED部のみ)
シルバー
CR1620電池1個使用(電池別売)
-
約65×182×34mm、キーストック本体/約65×132×34mm、収納サイズ約44×22×105mm
-
1個
LEDなし
本体/亜鉛ダイカスト、シャックル/スチール
-
シルバー
-
-
約65×182×34mm、キーストック本体/約65×132×34mm、収納サイズ約44×22×105mm
-
1個
-
本体/亜鉛ダイカスト、シャックル/スチール、キー/真鍮
-
ブラック
-
壁面取付用ビス4本、コンクリート用プラグ4本、本体シャックル固定用金具、壁付用ラバーカバー、ドアノブ取付用保護シート、レバーハンドル用アダプター、緊急開錠キー2本
約75×180×32mm、キーストック本体/約75×122×32mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,873
( 11,960 )
9日目
6,510
( 7,161 )
11日目
4,979
( 5,477 )
4日目
13,169
( 14,486 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キーストックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーストック
キーストック
キーストックBIG
キーストックBIG
キーストックEK
キーストックWダイヤル
メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社アズワン日本緑十字社ノムラテック
通常価格4,979-6,9099,19214,1788,5877,281
通常出荷日4日目〜4日目1日目9日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト