17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

キーボックス(壁掛・携帯 兼用) KBシリーズ

キーボックス(壁掛・携帯 兼用) KBシリーズ
通常単価(税別)
12,783円~22,175円
税込単価
14,061円~24,393円
通常出荷日:9日目

【特長】・壁掛け・携帯が兼用できるキーボックスです。取っ手付きです。・強力ネオジウム磁石により扉がしっ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

タイプ

最小発注数量
195×282×60mm
20個吊りタイプ
1個
215×325×60mm
30個吊りタイプ
1個
215×325×90mm
40個吊りタイプ
1個
250×370×90mm
60個吊りタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,783円
( 14,061円 )
9日目
14,509円
( 15,960円 )
9日目
18,395円
( 20,235円 )
9日目
22,175円
( 24,393円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁掛け・携帯が兼用できるキーボックスです。取っ手付きです。
・強力ネオジウム磁石により扉がしっかり閉まります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キーボックス(壁掛・携帯 兼用) KBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーボックス(壁掛・携帯 兼用) KBシリーズ
暗証番号キーボックス KBTシリーズ
キーボックス キーホルダー数5個~40個
ポキットキーハンガー
キーボックス 壁掛け・携帯兼用
キーボックス OCシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン日本緑十字社和合商事
通常価格12,783円-29,731円 -15,043円 -535円9,700円 -4,052円 -
通常出荷日9日目15日目8日目9日目〜1日目〜2日目〜
材質本体/スチール本体:PP・スチール・ABS、キーホルダー:PMMA・スチール-アクリル・ステンレス--
付属品本体キー(2本)、取付ネジ(3本)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト