17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

プッシュマグネット5個セット【5個入り】

プッシュマグネット5個セット
通常単価(税別)
1,128円
税込単価
1,241円
通常出荷日:9日目

【特長】・使いやすさとデザイン性を兼ね備えたボタン型のマグネットです。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
透明×5
1パック

5個入り

(透明・赤・黄・緑・紫)×各1
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,128円
( 1,241円 )
9日目
1,128円
( 1,241円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさとデザイン性を兼ね備えたボタン型のマグネットです。

商品担当おすすめ

  • 両面カラーマグネットシート 画像

    アズワン

    両面カラーマグネットシート

    両面使用できますので、様々な用途に使用できます。はさみで容易に切ることができます。

  • マグネットシート D103 画像

    アズワン

    マグネットシート D103

    ボード用マーカーで文字を書き消しできます。柔らかいゴム状ですので、はさみで自由に切れます。

  • 棒マグネット 画像

    アズワン

    棒マグネット

    【商品仕様】材質:樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)。サイズ:8mm幅×1m×4mm(厚み)。型番:マグネ481。内容量:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プッシュマグネット5個セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュマグネット5個セット
プッシュマグネット φ30×6.5mm
プルマグネットピンタイプ8個セット
丸型カラーマグネット(5/緑)
丸型カラーマグネット(1/白)
丸型カラーマグネット(2/赤)
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,128円1,099円1,051円1,233円 -1,233円 -1,233円 -
通常出荷日9日目1日目〜9日目9日目〜9日目〜9日目
入数5個1組-8個1組10個1組10個1組10個1組
サイズ30mmφ×6.5mm-12mmφ×13mm---
保持枚数A4普通紙約10枚-A4普通紙約7枚---
材質アクリル・強力マグネット-アクリル・強力マグネット樹脂マグネット樹脂マグネット樹脂マグネット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト