17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

プルマグネットピンタイプ8個セット【8個入り】

プルマグネットピンタイプ8個セット
通常単価(税別)
1,051円
税込単価
1,156円
通常出荷日:9日目

【特長】・使いやすさとデザイン性を兼ね備えたピン型のマグネットです。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
透明×8
1パック

8個入り

(透明・赤・桃・黄・黄緑・緑・青・紫)×各1
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,051円
( 1,156円 )
9日目
1,051円
( 1,156円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさとデザイン性を兼ね備えたピン型のマグネットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プルマグネットピンタイプ8個セットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
掲示物用
5
満足度:5.0
ポスター等掲示物を張るために購入しました。小さいけれども強力で大変便利です。以前は両面テープを使用していたのですが掲示物...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プルマグネットピンタイプ8個セット
プッシュマグネット5個セット
マグネカラーシート 31213シリーズ
丸型カラーマグネット(1/白)
マグネカードケース 31402シリーズ
反射マグネシート 31001シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,051円1,128円1,152円1,233円 -716円1,342円 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目〜9日目6日目〜
入数8個1組5個1組-10個1組--
サイズ12mmφ×13mm30mmφ×6.5mm100×300×0.8mm-本体サイズ/25×50×8mm、中紙サイズ/20×45mm100×300×0.8mm
保持枚数A4普通紙約7枚A4普通紙約10枚----
材質アクリル・強力マグネットアクリル・強力マグネット樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)樹脂マグネット硬質エンビフェライトマグネットシート、表面/アクリル系シート(反射)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト