17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

マグタックテープ(強力タイプ)

マグタックテープ(強力タイプ)
通常単価(税別)
1,0992,741
税込単価
1,2093,015
通常出荷日:9日目~11日目

【特長】・片面に粘着剤が付いたテープ状の強力マグネットです。・ハサミやカッターで自由な長さにカットする...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
10mm幅×1m×厚み1.2mm
1個
20mm幅×1m×厚み1.2mm
1個
30mm幅×1m×厚み1.2mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,099
( 1,209 )
11日目
2,071
( 2,278 )
9日目
2,741
( 3,015 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面に粘着剤が付いたテープ状の強力マグネットです。
・ハサミやカッターで自由な長さにカットすることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグタックテープ(強力タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグタックテープ(強力タイプ)
強力マグネフック
超強力カラーマグネット WMGシリーズ
マグネポケット 31602シリーズ
丸型カラーマグネット(5/緑)
マグネカラーテープ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,099-1,338 -850 -1,976 -1,003 -831 -
通常出荷日9日目〜8日目〜9日目9日目〜9日目〜9日目〜
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)スチールマグネット(カラー塗装)PS(ポリスチレン)・強力マグネット樹脂マグネット樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト