17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

マグネカードケース 31403シリーズ

マグネカードケース 31403シリーズ
通常単価(税別)
841円
税込単価
925円
通常出荷日:9日目

【特長】・付属の台紙にオリジナルの文字を書き込み、マグネットで掲示することができます。・台紙はケース内...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

商品詳細種別

最小発注数量
白
白
1個
赤
赤
1個
緑
緑
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
841円
( 925円 )
9日目
841円
( 925円 )
9日目
841円
( 925円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属の台紙にオリジナルの文字を書き込み、マグネットで掲示することができます。
・台紙はケース内に密閉されるため、脱落や汚れの心配はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネカードケース 31403シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネカードケース 31403シリーズ
マグネカードケース 31402シリーズ
マグネカラーシート 312シリーズ
マグネカラーシート 31213シリーズ
マグネカラーシート 31217シリーズ
マグネカラーシート 31215シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格841円716円10,037円1,152円6,106円1,839円
通常出荷日9日目9日目9日目〜9日目9日目9日目
詳細裏面マグネット付白紙1枚付裏面マグネット付白紙1枚付----
サイズ本体サイズ/25×80×8mm、中紙サイズ/20×75mm本体サイズ/25×50×8mm、中紙サイズ/20×45mm500mm幅×10m×0.8mm100×300×0.8mm500×600×0.8mm200×300×0.8mm
材質硬質エンビ硬質エンビ樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト