17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

マグネカラーシート 31213シリーズ

マグネカラーシート 31213シリーズ
通常単価(税別)
1,152円
税込単価
1,267円
通常出荷日:9日目

【特長】・油性マーカーで文字やイラストなどを自由に書き込むことができます。・ハサミやカッターで自由にカ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

最小発注数量
ホワイト
1個
グリーン
1個
イエロー
1個
レッド
1個
オレンジ
1個
ブルー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,152円
( 1,267円 )
9日目
1,152円
( 1,267円 )
9日目
1,152円
( 1,267円 )
9日目
1,152円
( 1,267円 )
9日目
1,152円
( 1,267円 )
9日目
1,152円
( 1,267円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性マーカーで文字やイラストなどを自由に書き込むことができます。
・ハサミやカッターで自由にカットすることができます。

商品担当おすすめ

  • 両面カラーマグネットシート 画像

    アズワン

    両面カラーマグネットシート

    両面使用できますので、様々な用途に使用できます。はさみで容易に切ることができます。

  • マグネットシート D103 画像

    アズワン

    マグネットシート D103

    ボード用マーカーで文字を書き消しできます。柔らかいゴム状ですので、はさみで自由に切れます。

  • 棒マグネット 画像

    アズワン

    棒マグネット

    【商品仕様】材質:樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)。サイズ:8mm幅×1m×4mm(厚み)。型番:マグネ481。内容量:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネカラーシート 31213シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネカラーシート 31213シリーズ
マグネカラーシート 312シリーズ
マグネカラーシート 31217シリーズ
マグネカラーシート 31215シリーズ
マグネダブルカラーシート
マグネカードケース 31403シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,152円10,037円6,106円1,839円1,288円841円
通常出荷日9日目9日目〜9日目9日目9日目〜9日目
サイズ100×300×0.8mm500mm幅×10m×0.8mm500×600×0.8mm200×300×0.8mm100×300×1mm本体サイズ/25×80×8mm、中紙サイズ/20×75mm
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)硬質エンビ
仕様片面磁力片面磁力片面磁力片面磁力両面磁力・両面カラー-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト