17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が30型番あります。

マグネカラーテープ【1~3個入り】

マグネカラーテープ
通常単価(税別)
1,008円~1,316円
税込単価
1,109円~1,448円
通常出荷日:9日目~11日目

【特長】・ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。・油性マー...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

入数

色

サイズ

最小発注数量
-
3本1組
白
10mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1パック

3個入り

-
3本1組
緑
10mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1パック

3個入り

-
3本1組
黄
10mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1パック

3個入り

-
3本1組
赤
10mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1パック

3個入り

オレンジ
3本1組
-
10mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1パック

3個入り

-
3本1組
青
10mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1パック

3個入り

-
2本1組
白
15mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1パック

2個入り

-
2本1組
緑
15mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1パック

2個入り

-
2本1組
黄
15mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1パック

2個入り

-
2本1組
赤
15mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1パック

2個入り

オレンジ
2本1組
-
15mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1パック

2個入り

-
2本1組
青
15mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1パック

2個入り

-
1本
白
20mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1個
-
1本
緑
20mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1個
-
1本
黄
20mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1個
-
1本
赤
20mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1個
オレンジ
1本
-
20mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1個
-
1本
青
20mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1個
-
1本
白
25mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1個
-
1本
緑
25mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1個
-
1本
黄
25mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1個
-
1本
赤
25mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1個
オレンジ
1本
-
25mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1個
-
1本
青
25mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1個
-
1本
白
30mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1個
-
1本
緑
30mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1個
-
1本
黄
30mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1個
-
1本
赤
30mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1個
オレンジ
1本
-
30mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1個
-
1本
青
30mm幅×1m×0.8mm(厚み)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,316円
( 1,448円 )
11日目
1,316円
( 1,448円 )
11日目
1,316円
( 1,448円 )
9日目
1,316円
( 1,448円 )
11日目
1,316円
( 1,448円 )
11日目
1,316円
( 1,448円 )
9日目
1,316円
( 1,448円 )
9日目
1,316円
( 1,448円 )
9日目
1,316円
( 1,448円 )
9日目
1,316円
( 1,448円 )
9日目
1,316円
( 1,448円 )
9日目
1,316円
( 1,448円 )
9日目
1,008円
( 1,109円 )
9日目
1,008円
( 1,109円 )
9日目
1,008円
( 1,109円 )
9日目
1,008円
( 1,109円 )
9日目
1,008円
( 1,109円 )
9日目
1,008円
( 1,109円 )
9日目
1,146円
( 1,261円 )
9日目
1,146円
( 1,261円 )
9日目
1,146円
( 1,261円 )
9日目
1,146円
( 1,261円 )
9日目
1,146円
( 1,261円 )
9日目
1,146円
( 1,261円 )
9日目
1,203円
( 1,323円 )
9日目
1,203円
( 1,323円 )
9日目
1,203円
( 1,323円 )
9日目
1,203円
( 1,323円 )
9日目
1,203円
( 1,323円 )
9日目
1,203円
( 1,323円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。
・油性マーカーで文字やイラストなどを自由に書き込むことができます。

商品担当おすすめ

  • 両面カラーマグネットシート 画像

    アズワン

    両面カラーマグネットシート

    両面使用できますので、様々な用途に使用できます。はさみで容易に切ることができます。

  • マグネットシート D103 画像

    アズワン

    マグネットシート D103

    ボード用マーカーで文字を書き消しできます。柔らかいゴム状ですので、はさみで自由に切れます。

  • 棒マグネット 画像

    アズワン

    棒マグネット

    【商品仕様】材質:樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)。サイズ:8mm幅×1m×4mm(厚み)。型番:マグネ481。内容量:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネカラーテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネカラーテープ
丸型カラーマグネット(5/緑)
丸型カラーマグネット(4/黄)
反射マグネシート 31002シリーズ
丸型カラーマグネット(3/青)
マグネカードケース 31403シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,008円-1,233円 -1,233円 -2,422円 -1,233円 -841円
通常出荷日9日目〜9日目〜9日目6日目〜9日目〜9日目
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)樹脂マグネット樹脂マグネットフェライトマグネットシート、表面/アクリル系シート(反射)樹脂マグネット硬質エンビ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト