17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

丸型カラーマグネット(1/白)【10個入り】

丸型カラーマグネット(1/白)
通常単価(税別)
1,0031,386
税込単価
1,1031,525
通常出荷日:9日目~11日目

【特長】・オーソドックスで使いやすいボタン型のマグネットです。・用途に合わせて色とサイズをお選びくださ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
20mmφ
1パック

10個入り

30mmφ
1パック

10個入り

40mmφ
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,003
( 1,103 )
11日目
1,194
( 1,313 )
9日目
1,386
( 1,525 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーソドックスで使いやすいボタン型のマグネットです。
・用途に合わせて色とサイズをお選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸型カラーマグネット(1/白)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型カラーマグネット(1/白)
丸型カラーマグネット(2/赤)
丸型カラーマグネット(5/緑)
丸型カラーマグネット(4/黄)
丸型カラーマグネット(3/青)
プッシュマグネット5個セット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,003-1,003 -1,003 -1,003 -1,003 -1,128
通常出荷日9日目〜9日目9日目〜9日目9日目〜9日目
入数10個1組10個1組10個1組10個1組10個1組5個1組
-
材質樹脂マグネット樹脂マグネット樹脂マグネット樹脂マグネット樹脂マグネットアクリル・強力マグネット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト