17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

反射マグネシート 31002シリーズ

反射マグネシート 31002シリーズ
通常単価(税別)
2,2542,422
税込単価
2,4792,664
通常出荷日:6日目~9日目

【特長】・マグネットで簡単取り付けできる反射シート。・危険な部位に設置して注意を呼びかける反射シート。...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最小発注数量
シルバー
1個
イエロー
1個
-
1個
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,254
( 2,479 )
9日目
2,254
( 2,479 )
9日目
2,422
( 2,664 )
6日目
2,422
( 2,664 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットで簡単取り付けできる反射シート。
・危険な部位に設置して注意を呼びかける反射シート。金属面にピタッと貼り付けて何度でも取り外しできる、使い勝手のよいマグネットタイプです。
・別注製作も可能です。

商品担当おすすめ

  • 両面カラーマグネットシート 画像

    アズワン

    両面カラーマグネットシート

    両面使用できますので、様々な用途に使用できます。はさみで容易に切ることができます。

  • マグネットシート D103 画像

    アズワン

    マグネットシート D103

    ボード用マーカーで文字を書き消しできます。柔らかいゴム状ですので、はさみで自由に切れます。

  • 棒マグネット 画像

    アズワン

    棒マグネット

    【商品仕様】材質:樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)。サイズ:8mm幅×1m×4mm(厚み)。型番:マグネ481。内容量:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

反射マグネシート 31002シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射マグネシート 31002シリーズ
反射マグネシート 31001シリーズ
マグネカラーシート 31213シリーズ
マグネカラーシート 312シリーズ
マグネカラーシート 31215シリーズ
マグネカラーシート 31217シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,254-1,243 -9458,5051,5585,171
通常出荷日6日目〜6日目〜9日目9日目〜9日目9日目
サイズ200×300×0.8mm100×300×0.8mm100×300×0.8mm500mm幅×10m×0.8mm200×300×0.8mm500×600×0.8mm
材質フェライトマグネットシート、表面/アクリル系シート(反射)フェライトマグネットシート、表面/アクリル系シート(反射)樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト