17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

超強力カラーマグネット WMGシリーズ【2~3個入り】

超強力カラーマグネット WMGシリーズ
通常単価(税別)
850円~1,022円
税込単価
935円~1,124円
通常出荷日:9日目

【特長】・通常の3倍の磁力をもった強力カラーマグネット。厚紙もラクラク掲示。・直径18mmφの両面強力...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

入数

色

サイズ

最小発注数量
3個1組
白
φ18mm×9mm
1パック

3個入り

3個1組
緑
φ18mm×9mm
1パック

3個入り

3個1組
黄
φ18mm×9mm
1パック

3個入り

3個1組
赤
φ18mm×9mm
1パック

3個入り

3個1組
青
φ18mm×9mm
1パック

3個入り

2個1組
白
φ30mm×7mm
1パック

2個入り

2個1組
緑
φ30mm×7mm
1パック

2個入り

2個1組
黄
φ30mm×7mm
1パック

2個入り

2個1組
赤
φ30mm×7mm
1パック

2個入り

2個1組
青
φ30mm×7mm
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
850円
( 935円 )
9日目
850円
( 935円 )
9日目
850円
( 935円 )
9日目
850円
( 935円 )
9日目
850円
( 935円 )
9日目
1,022円
( 1,124円 )
9日目
1,022円
( 1,124円 )
9日目
1,022円
( 1,124円 )
9日目
1,022円
( 1,124円 )
9日目
1,022円
( 1,124円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常の3倍の磁力をもった強力カラーマグネット。厚紙もラクラク掲示。
・直径18mmφの両面強力磁石。
・裏表どちらも同等の磁力があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超強力カラーマグネット WMGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超強力カラーマグネット WMGシリーズ
両面カラーマグネットシート
マグネカラーシート 312シリーズ
マグネカラーシート 31213シリーズ
マグネカラーシート 31215シリーズ
マグネカラーシート 31217シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格850円-1,102円10,037円1,152円1,839円6,106円
通常出荷日9日目4日目9日目〜9日目9日目9日目
材質マグネット(カラー塗装)PVC(塩化ビニル樹脂)・磁気ゴムシート樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト