17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

番号小判札604(1~50)【50個入り】

番号小判札604(1~50)
通常単価(税別)
8,027円
税込単価
8,830円
通常出荷日:9日目

【特長】・棚や工具に、鍵や配線に。あらゆる場面での分類・整理に最適。・白無地の小判札・カラー小判札・連...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

最小発注数量
ホワイト
1パック

50個入り

グリーン
1パック

50個入り

イエロー
1パック

50個入り

レッド
1パック

50個入り

ブルー
1パック

50個入り

ピンク
1パック

50個入り

スカイブルー
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,027円
( 8,830円 )
9日目
8,027円
( 8,830円 )
9日目
8,027円
( 8,830円 )
9日目
8,027円
( 8,830円 )
9日目
8,027円
( 8,830円 )
9日目
8,027円
( 8,830円 )
9日目
8,027円
( 8,830円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚や工具に、鍵や配線に。あらゆる場面での分類・整理に最適。
・白無地の小判札・カラー小判札・連番入り小判札。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できるファイバー製の小判札。高温の場所にも使え、刻印で印字する事で簡単には壊れる事のないアルミ札やステンレス札と多数揃えております。用途に合わせてお選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

番号小判札604(1~50)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
番号小判札604(1~50)
番号小判札453(1~100)
ファイバー札 20031シリーズ
ファイバー札 20030シリーズ
丸型名札 29851シリーズ
リール式吊下げ名札2枚収納タイプ 30004シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,027円11,829円4,310円 -3,640円 -611円1,213円
通常出荷日9日目8日目〜8日目〜9日目9日目9日目
入数50枚1組100枚1組100枚1組100枚1組--
サイズ60×40×2.5mm(大)45×30×2.5mm(小)--外径50mmφ(中紙42mmφ)表示スペース40mmφ名札入れ/72×91mm、カード有効内寸/54×86mm
仕様4mmφ穴×1・片面印刷3mmφ穴×1・片面印刷小判型丸型裏面金属両用クリップ付リールクリップ(伸縮700mm以内)・ハードタイプ
材質スチロールスチロール強硬ファイバー強硬ファイバー本体/R-PS、カバーリング/ポリエチレン、カバーフィルム/R-PETケース・リールクリップ/ABS
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト