17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

回転ネーム表示盤 回転ネーム2540

通常単価(税別)
639円
税込単価
703円
通常出荷日:9日目~11日目

【特長】・クルッと、表示札が回転。・指先で軽く押すだけで、表示札が回転。裏表を赤と白に塗り分けています...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
回転ネーム2540(青/青)
1個
回転ネーム2540(赤/白)
1個
回転ネーム2540(青/白)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639円
( 703円 )
11日目
639円
( 703円 )
11日目
639円
( 703円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クルッと、表示札が回転。
・指先で軽く押すだけで、表示札が回転。裏表を赤と白に塗り分けていますので、識別も容易です。材質は半永久的にご使用いただけるオールスチール製。マグネットシグナルを使えば、外出・会議など社員の動きもひと目で分かります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

回転ネーム表示盤 回転ネーム2540のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転ネーム表示盤 回転ネーム2540
リング付きネームホルダー NFシリーズ
リール式吊下げ名札2枚収納タイプ 30004シリーズ
カラー小判札 60
番号小判札604(1~50)
番号小判札453(1~100)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格639円477円1,213円448円8,027円11,829円
通常出荷日9日目〜9日目〜9日目9日目〜9日目8日目〜
サイズ108×21mm60×27mm(中紙45×17mm)名札入れ/72×91mm、カード有効内寸/54×86mm60×40×2.5mm(大)60×40×2.5mm(大)45×30×2.5mm(小)
材質本体/硬質エンビ、ベース・札/スチール、枠/アルミポリプロピレン(PP)ケース・リールクリップ/ABSスチロールスチロールスチロール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト