17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 11日以内
    • 13日以内

リール式吊下げ名札2枚収納タイプ 30110シリーズ

リール式吊下げ名札2枚収納タイプ 30110シリーズ
通常単価(税別)
1,319円
税込単価
1,451円
通常出荷日:9日目~13日目

【特長】・表面は名刺などを入れて名前を表示。・裏面は出し入れするIDカードの収納に最適です。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

紐の色

最小発注数量
青
1個
赤
1個
黒
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,319円
( 1,451円 )
9日目
1,319円
( 1,451円 )
13日目
1,319円
( 1,451円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面は名刺などを入れて名前を表示。
・裏面は出し入れするIDカードの収納に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リール式吊下げ名札2枚収納タイプ 30110シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リール式吊下げ名札2枚収納タイプ 30110シリーズ
リール式吊下げ名札2枚収納タイプ 30004シリーズ
丸型名札 29851シリーズ
番号小判札604(1~50)
番号小判札453(1~100)
ファイバー札 20031シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,319円1,213円611円8,027円11,829円4,310円 -
通常出荷日9日目〜9日目9日目9日目8日目〜8日目〜
サイズ内寸/58×94mm、中紙/56×91mm名札入れ/72×91mm、カード有効内寸/54×86mm外径50mmφ(中紙42mmφ)表示スペース40mmφ60×40×2.5mm(大)45×30×2.5mm(小)-
仕様リールクリップ(伸縮750mm以内)・ソフトタイプリールクリップ(伸縮700mm以内)・ハードタイプ裏面金属両用クリップ付4mmφ穴×1・片面印刷3mmφ穴×1・片面印刷小判型
材質ケース/ポリオレフィン、クリップ/ポリアセタール、リール/ABSケース・リールクリップ/ABS本体/R-PS、カバーリング/ポリエチレン、カバーフィルム/R-PETスチロールスチロール強硬ファイバー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト