17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ファイバー札 20030シリーズ【100個入り】

ファイバー札 20030シリーズ
通常単価(税別)
3,6404,979
税込単価
4,0045,477
通常出荷日:9日目

【特長】・様々な用途で使用されているファイバー製の白無地札です。・1枚毎にヒモが付いています。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
15mmφ
1パック

100個入り

20mmφ
1パック

100個入り

25mmφ
1パック

100個入り

30mmφ
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,640
( 4,004 )
9日目
3,927
( 4,320 )
9日目
4,405
( 4,846 )
9日目
4,979
( 5,477 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な用途で使用されているファイバー製の白無地札です。
・1枚毎にヒモが付いています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファイバー札 20030シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイバー札 20030シリーズ
ファイバー札 20031シリーズ
番号小判札453(1~100)
番号小判札604(1~50)
丸型名札 29851シリーズ
リール式吊下げ名札2枚収納タイプ 30110シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,640-4,310 -11,8298,0276111,319
通常出荷日9日目8日目〜8日目〜9日目9日目9日目〜
入数100枚1組100枚1組100枚1組50枚1組--
仕様丸型小判型3mmφ穴×1・片面印刷4mmφ穴×1・片面印刷裏面金属両用クリップ付リールクリップ(伸縮750mm以内)・ソフトタイプ
材質強硬ファイバー強硬ファイバースチロールスチロール本体/R-PS、カバーリング/ポリエチレン、カバーフィルム/R-PETケース/ポリオレフィン、クリップ/ポリアセタール、リール/ABS

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト