17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ステンレス製(無地札)10枚組【10個入り】

ステンレス製(無地札)10枚組
通常単価(税別)
2,9324,138
税込単価
3,2254,552
通常出荷日:9日目

【特長】・キーホルダーや番号札に最適です。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

商品詳細種別

最小発注数量
55×36×0.8mm
ステンレス製小判札
1パック

10個入り

30mmφ×0.8mm
ステンレス製丸札
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,138
( 4,552 )
9日目
2,932
( 3,225 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キーホルダーや番号札に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製(無地札)10枚組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製(無地札)10枚組
アルミ製(無地札)10枚組
名刺型名札(ソフトタイプ)
名刺型名札(ハードタイプ)
ファイバー札 20030シリーズ
ファイバー札 20031シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,932-2,454 -1,319 -1,319 -3,640 -4,310 -
通常出荷日9日目9日目〜9日目9日目〜9日目8日目〜
入数10枚1組10枚1組5個1組5個1組100枚1組100枚1組
材質ステンレスアルミポリオレフィンPET強硬ファイバー強硬ファイバー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト