17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

カラー小判札 60

カラー小判札 60
通常単価(税別)
448
税込単価
493
通常出荷日:9日目~11日目

【特長】・棚や工具に、鍵や配線に。あらゆる場面での分類・整理に最適。・白無地の小判札・カラー小判札・連...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ホワイト
1個
グリーン
1個
イエロー
1個
レッド
1個
ブルー
1個
ピンク
1個
スカイブルー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
448
( 493 )
9日目
448
( 493 )
9日目
448
( 493 )
9日目
448
( 493 )
11日目
448
( 493 )
9日目
448
( 493 )
9日目
448
( 493 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚や工具に、鍵や配線に。あらゆる場面での分類・整理に最適。
・白無地の小判札・カラー小判札・連番入り小判札。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できるファイバー製の小判札。高温の場所にも使え、刻印で印字する事で簡単には壊れる事のないアルミ札やステンレス札と多数揃えております。用途に合わせてお選びください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラー小判札 60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラー小判札 60
カラー小判札 45
番号小判札453(1~100)
番号小判札604(1~50)
丸型名札 29851シリーズ
リール式吊下げ名札2枚収納タイプ 30110シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格44842011,8298,0276111,319
通常出荷日9日目〜4日目〜8日目〜9日目9日目9日目〜
サイズ60×40×2.5mm(大)45×30×2.5mm(小)45×30×2.5mm(小)60×40×2.5mm(大)外径50mmφ(中紙42mmφ)表示スペース40mmφ内寸/58×94mm、中紙/56×91mm
材質スチロールスチロールスチロールスチロール本体/R-PS、カバーリング/ポリエチレン、カバーフィルム/R-PETケース/ポリオレフィン、クリップ/ポリアセタール、リール/ABS

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト