17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

カラー小判札 45

カラー小判札 45
通常単価(税別)
420円
税込単価
462円
通常出荷日:4日目~9日目

【特長】・棚や工具に、鍵や配線に。あらゆる場面での分類・整理に最適・白無地の小判札・カラー小判札・連番...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

最小発注数量
ホワイト
1個
グリーン
1個
イエロー
1個
レッド
1個
ブルー
1個
ピンク
1個
スカイブルー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420円
( 462円 )
4日目
420円
( 462円 )
9日目
420円
( 462円 )
9日目
420円
( 462円 )
9日目
420円
( 462円 )
9日目
420円
( 462円 )
9日目
420円
( 462円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚や工具に、鍵や配線に。あらゆる場面での分類・整理に最適
・白無地の小判札・カラー小判札・連番入り小判札
・マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できるファイバー製の小判札
・キーホルダーや番号札に最適です
・色を組み合わせてご使用ください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラー小判札 45のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品識別に使用
4
満足度:4.0
小型だが頑丈。色合いも多く、直感的作業に幅広く使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラー小判札 45
カラー小判札 60
番号小判札453(1~100)
番号小判札604(1~50)
丸型名札 29851シリーズ
リング付きネームホルダー NFシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格420円448円11,829円8,027円611円477円
通常出荷日4日目〜9日目〜8日目〜9日目9日目9日目〜
サイズ45×30×2.5mm(小)60×40×2.5mm(大)45×30×2.5mm(小)60×40×2.5mm(大)外径50mmφ(中紙42mmφ)表示スペース40mmφ60×27mm(中紙45×17mm)
材質スチロールスチロールスチロールスチロール本体/R-PS、カバーリング/ポリエチレン、カバーフィルム/R-PETポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト