ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

PCTFE マイナスドライバー NR1183シリーズ

PCTFE マイナスドライバー NR1183シリーズ 62-7029-71
通常単価(税別)
26,179円
税込単価
28,797円
通常出荷日:9日目

【特長】・ふっ素樹脂の中で最も硬い樹脂です。機械的強度に優れています。・金属製のドライバーが使えない場...

詳細を確認

型番:

62-7029-71
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

62-7029-71の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
62-7029-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,179円
( 28,797円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂の中で最も硬い樹脂です。機械的強度に優れています。
・金属製のドライバーが使えない場所や耐薬品性が必要な場所、クリーンルーム内でのビス留めに最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PCTFE マイナスドライバー NR1183シリーズの型番62-7029-71のページです。 型番62-7029-71に関する仕様情報を記載しております。
PCTFE マイナスドライバー NR1183シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCTFE マイナスドライバー NR1183シリーズ
マイナスドライバー マイナス(-)
PCTFE マイナスドライバー (適用ネジM8~M10)
スタビー マイナスドライバー
スクリュードライバー マイナス
スイスグリップマイナスドライバー 8140シリーズ
メーカーアズワンPBスイスツールズアズワンWIHAウィリアムズPBスイスツールズ
通常価格26,179円888円 -26,179円2,013円 -2,301円 -934円 -
通常出荷日9日目1日目9日目4日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました