17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

グラスウォッシャー

グラスウォッシャー
通常単価(税別)
12,313円~15,217円
税込単価
13,544円~16,739円
通常出荷日:12日目

【特長】・吸盤ボディをシンクに固定し、グラスの内外を同時に洗浄出来ます。・毛の根元を耐食性の金属製金具...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

商品詳細種別

最小発注数量
サイズ:高さ:203㎜底部幅:190㎜底部奥行:101mm
ツイン
1個
サイズ:高さ:203㎜底部幅:238㎜底部奥行:101mm
トリプル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,313円
( 13,544円 )
12日目
15,217円
( 16,739円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸盤ボディをシンクに固定し、グラスの内外を同時に洗浄出来ます。
・毛の根元を耐食性の金属製金具で固定しているので毛が抜けにくくなっています。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グラスウォッシャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラスウォッシャー
ワイヤーブラシ3本組(スモールサイズ)
3.2mm 精密用導電ブラシ(真鍮)
バーキュートプラスハンドブラシ 短柄タイプ
バーキュートプラス ボードブラシ
225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/曲/20本)
メーカーアズワンベストツールエスコバーテックバーテックエスコ
通常価格12,313円-789円3,444円4,124円2,577円 -8,936円
通常出荷日12日目4日目2日目1日目1日目〜1日目
耐熱温度毛約130℃-----
素材毛:ポリエステル、ボディ:プラスチック-----
ブラシ部152×直径73mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト