ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

タンクケトルブラシM

タンクケトルブラシM 61-3596-75
通常単価(税別)
10,746円
税込単価
11,821円
通常出荷日:19日目

【特長】・寸胴や釜、タンクなど曲面の多い機器の内部洗浄に便利なブラシです。・ハンドル(別売)を取り付け...

詳細を確認

型番:

61-3596-75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-3596-75の仕様・寸法情報

色
イエロー
毛丈
40mm
毛材詳細
ハードポリエステル
サイズ(幅×奥行)
229mm×140mm

型番リスト

表示件数
型番
61-3596-75

色

最小発注数量
イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,746円
( 11,821円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・寸胴や釜、タンクなど曲面の多い機器の内部洗浄に便利なブラシです。
・ハンドル(別売)を取り付け、タンクの内面や大型機器などを洗浄します。
・全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。
・毛の密度が非常に高く、洗浄効果にすぐれています。また接地面に曲線をつけているため、曲面部の洗浄にも適しています。
・毛の根元を耐食性の金属製金具で固定しているので毛が抜けにくくなっています。
・5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。
・Sサイズ(品番:40041)、Lサイズ(品番:41177)もご用意しています。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タンクケトルブラシMの型番61-3596-75のページです。 型番61-3596-75に関する仕様情報を記載しております。
タンクケトルブラシMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンクケトルブラシM
ミキサーブラシワイドM
ディスペンサーブラシ
スクラッチブラシ ステンレス
チューブブラシ 4018シリーズ
ミキサーブラシワイドL
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,746円9,909円1,846円 -1,158円 -3,385円11,104円
通常出荷日19日目12日目〜12日目〜12日目12日目12日目〜
毛丈40mm35~37mm---35~37mm
毛材詳細ハードポリエステル-ハードポリエステルステンレスハードポリエステル-
サイズ(幅×奥行)229mm×140mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました