17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクラッチブラシ ステンレス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スクラッチブラシ ステンレス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-3596-57

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・器具や部品、隙間や溝の汚れまでしっかり落とします。
・高温にも耐えるステンレス毛は、炭化したハードな汚れのクリーニングに最適です。
・ナイロン毛のスクラッチブラシもご用意しています。(品番:4067400、4002700)
・毛の根元を耐食性の金属製金具で固定しているので毛が抜けにくくなっています。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
長さ184mm
毛丈
13mm
毛材詳細
ステンレス
商品詳細種別
S

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト