17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ディスペンサーブラシ

ディスペンサーブラシ
通常単価(税別)
1,846円~2,051円
税込単価
2,031円~2,256円
通常出荷日:12日目~15日目

【特長】・細く、狭い場所の洗浄におすすめのブラシです。・全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施している...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
長さ330mm×直径13mm
1個
長さ267mm×直径25mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,846円
( 2,031円 )
15日目
2,051円
( 2,256円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細く、狭い場所の洗浄におすすめのブラシです。
・全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。
・毛の根元を耐食性の金属製金具で固定しているので毛が抜けにくくなっています。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスペンサーブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスペンサーブラシ
チューブブラシ 4018シリーズ
スクラッチブラシ ステンレス
ワイヤーブラシ
ワイヤーブラシ
ワイヤーブラシ ストレート
メーカーアズワンアズワンアズワンシグネットGISUKEアストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格1,846円-3,385円1,158円 -1,133円518円735円 -
通常出荷日12日目〜12日目12日目4日目5日目1日目
毛材詳細ハードポリエステルハードポリエステルステンレス---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト