ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

チューブブラシ 4018シリーズ

チューブブラシ 4018シリーズ 61-3596-41
通常単価(税別)
3,385円
税込単価
3,724円
通常出荷日:12日目

【特長】・ハードポリエステル毛で、チューブやパイプの内側の汚れをかき出します。・全ての毛にウェーブ(ク...

詳細を確認

型番:

61-3596-41
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-3596-41の仕様・寸法情報

サイズ
長さ381mm×直径25mm
毛材詳細
ハードポリエステル

型番リスト

表示件数
型番
61-3596-41

サイズ

最小発注数量
長さ381mm×直径25mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,385円
( 3,724円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハードポリエステル毛で、チューブやパイプの内側の汚れをかき出します。
・全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。
・いろいろなサイズをご用意しています。
・毛の根元を耐食性の金属製金具で固定しているので毛が抜けにくくなっています。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブブラシ 4018シリーズの型番61-3596-41のページです。 型番61-3596-41に関する仕様情報を記載しております。
チューブブラシ 4018シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブブラシ 4018シリーズ
ディスペンサーブラシ
スクラッチブラシ ステンレス
チューブブラシ ステンレス
チャンネルブラシ BCHシリーズ
チューブブラシ ワイヤ
メーカーアズワンアズワンアズワントラスコ中山H&Hトラスコ中山
通常価格3,385円1,846円 -1,158円 -1,401円 -665円963円 -
通常出荷日12日目12日目〜12日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
毛材詳細ハードポリエステルハードポリエステルステンレス---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました