17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

ハンドブルーム

ハンドブルーム 61-3596-21
通常単価(税別)
2,718円
税込単価
2,990円
通常出荷日:15日目

【特長】・毛先が特殊加工されているため、より細かな粉じんの掃きとりにおすすめです。・毛の根元を耐食性の...

詳細を確認

型番:

61-3596-21
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-3596-21の仕様・寸法情報

材質
毛:ソフトポリエステル ボディ:ポリプロピレン
色
グレー
サイズ
全長330mm
毛丈
64mm

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-3596-21

色

最小発注数量
グレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,718円
( 2,990円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛先が特殊加工されているため、より細かな粉じんの掃きとりにおすすめです。
・毛の根元を耐食性の金属製金具で固定しているので毛が抜けにくくなっています。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドブルームの型番61-3596-21のページです。 型番61-3596-21に関する仕様情報を記載しております。
ハンドブルームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドブルーム
ミキサーブラシワイドL
ミキサーブラシワイドM
ストロングツール チャンネルブラシ ステンレス線 線径0.2mm
MPFロングハンドルブラシ
MPFブラシ(MPフーズ) SH40-05N-YE
メーカーアズワンアズワンアズワンイチネンアクセスアラムケニス
通常価格2,718円11,104円9,909円1,341円 -7,335円7,000円
通常出荷日15日目12日目〜12日目〜6日目1日目6日目
材質毛:ソフトポリエステル ボディ:ポリプロピレン毛:ポリエステルボディ:ポリプロピレン、ナイロン毛:ポリエステルボディ:ポリプロピレン、ナイロン---
サイズ全長330mm 全長762mm×幅100mm全長406mm×幅100mm---
毛丈64mm 35~37mm35~37mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート