17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ミキサーブラシワイドL

ミキサーブラシワイドL
通常単価(税別)
11,104円
税込単価
12,214円
通常出荷日:12日目~15日目

【特長】・強く長い毛足と丈夫なハンドルで、機器の細部や容器の底までラクに洗浄できます。・全ての毛にウェ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

最小発注数量
ブルー
1個
レッド
1個
イエロー
1個
グリーン
1個
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,104円
( 12,214円 )
12日目
11,104円
( 12,214円 )
12日目
11,104円
( 12,214円 )
12日目
11,104円
( 12,214円 )
12日目
11,104円
( 12,214円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強く長い毛足と丈夫なハンドルで、機器の細部や容器の底までラクに洗浄できます。
・全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。
・毛の密度が非常に高く、洗浄効果にすぐれています。
・毛の根元を耐食性の金属製金具で固定しているので毛が抜けにくくなっています。
・5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。
・ミキサーブラシワイドM(品番:40005)もご用意しています。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミキサーブラシワイドLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミキサーブラシワイドL
ミキサーブラシワイドM
ネジリブラシL 豚毛テーパー No.86
トイレブラシ
ストロングツール 木柄ワイヤーブラシ 小判型
ストロングツール 木柄ワイヤーブラシ 4行
メーカーアズワンアズワンSK-11LECイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格11,104円9,909円1,548円1,366円621円 -1,086円
通常出荷日12日目〜12日目〜3日目1日目2日目〜6日目
材質毛:ポリエステルボディ:ポリプロピレン、ナイロン毛:ポリエステルボディ:ポリプロピレン、ナイロン----
サイズ全長762mm×幅100mm全長406mm×幅100mm----
線径0.6㎜0.6㎜----
毛丈35~37mm35~37mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト