17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温度低下検知ラベル FCP2℃シリーズ

温度低下検知ラベル FCP2℃シリーズ【10~100個入り】

通常単価(税別)
9,24877,594
税込単価
10,17385,353
通常出荷日:8日目

【特長】・2℃以下になると瞬時に緑から赤に変色します。・変色後は元に戻りません。・貼るだけ簡単・直送の...

詳細を確認
  • サイズ
    29mm×30mm
  • 詳細
    2℃以下で変色
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 商品詳細種別

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

商品詳細種別

入数

最小発注数量
FCP2℃-10
10枚入
1ケース(10枚入)
1パック

10個入り

FCP2℃-100
100枚入
1ケース(100枚入)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,248
( 10,173 )
8日目
77,594
( 85,353 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2℃以下になると瞬時に緑から赤に変色します。
・変色後は元に戻りません。
・貼るだけ簡単
・直送のみ対応
・要常温保管

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温度低下検知ラベル FCP2℃シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度低下検知ラベル FCP2℃シリーズ
温度・タイマー管理ラベル TPシリーズ
サーモラベル(R)ミニシリーズ(不可逆)
サーモラベル(R)Fシリーズ(不可逆/小型)
サーモラベル(R)Sシリーズ(不可逆/5点式) 20枚入
サーモラベル(R)4Eシリーズ(不可逆/4点式) 20枚入
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,248-33,787 -7,251 -6,995 -6,3836,689
通常出荷日8日目1日目〜1日目〜1日目〜4日目〜4日目〜
サイズ29mm×30mm40×19×0.5mm5×5mmベース部/10×10mm、示温エレメント/φ3mmベース部/7×45mm(各1箱)、示温エレメント/3×7mmベース部/15×40mm、示温エレメント/φ5mm
詳細2℃以下で変色不可逆性不可逆性不可逆性不可逆性不可逆性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト