17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

生活管理温・湿度計 TMシリーズ

生活管理温・湿度計 TMシリーズ

通常単価(税別)
2,2633,028
税込単価
2,4893,331
通常出荷日:4日目

【特長】・室内の快適温度・湿度をわかりやすく表示しています。

  • 精度(温度/湿度)
    ±1℃/±3%RH
  • 外枠材質
    PS(ポリスチレン)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

仕様

型番

サイズ

重量

商品詳細種別

最小発注数量
壁掛け専用
TM-2441
約φ140×29mm
約230g
壁掛け専用
1個
卓上・壁掛け兼用
TM-2401
約93×89×3mm
約80g
卓上・壁掛け兼用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,028
( 3,331 )
4日目
2,263
( 2,489 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内の快適温度・湿度をわかりやすく表示しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

生活管理温・湿度計 TMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
生活管理温・湿度計 TMシリーズ
生活管理温・湿度計 棒状温度計 TGシリーズ
シュクレmidi温・湿度計 76×75×13mm 35g(ブリスター) TMシリーズ
高精度UD温・湿度計 EXシリーズ
MONO温度/湿度計 88×88×35mm 165g(ギフトボックス) モノトーン MNシリーズ
サーモ&コンパス -20℃~+60℃ 60×30×12mm FGシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,263-2,3581,1372,869 -4,3422,869
通常出荷日4日目4日目12日目1日目〜12日目12日目
精度(温度/湿度)±1℃/±3%RH-----
外枠材質PS(ポリスチレン)ABS樹脂ABS樹脂PS樹脂天然木PC樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト