17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

生活管理温・湿度計 棒状温度計 TGシリーズ 0-6188-03

生活管理温・湿度計 棒状温度計 TGシリーズ

通常単価(税別)
2,358
税込単価
2,594
通常出荷日:4日目

【特長】・室内の快適温度・湿度をわかりやすく表示しています。

  • 仕様
    壁掛け用(フック穴付き)
  • 型番
    TG-2451
  • サイズ
    約295×77×18mm
  • クリアホワイト
  • 精度
    温度/±1℃(-10~+40℃)、湿度/±3%RH(35~75%RH常温にて)
  • 測定範囲(温度/湿度)
    -30~+50℃/0~100%RH
  • 外枠材質
    ABS樹脂
  • 商品詳細種別
    棒状温度計 ホワイト

型番:

0-6188-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0-6188-03の仕様・寸法情報

仕様
壁掛け用(フック穴付き)
型番
TG-2451
サイズ
約295×77×18mm
クリアホワイト
精度
温度/±1℃(-10~+40℃)、湿度/±3%RH(35~75%RH常温にて)
測定範囲(温度/湿度)
-30~+50℃/0~100%RH
外枠材質
ABS樹脂
商品詳細種別
棒状温度計 ホワイト

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0-6188-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,358
( 2,594 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内の快適温度・湿度をわかりやすく表示しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

生活管理温・湿度計 棒状温度計 TGシリーズの型番0-6188-03のページです。 型番0-6188-03に関する仕様情報を記載しております。
生活管理温・湿度計 棒状温度計 TGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
生活管理温・湿度計 棒状温度計 TGシリーズ
カラフル温湿度計 A-230シリーズ
冷蔵庫用温度計(チェッカーメイトⅡ)
温湿度記録計 ST-50シリーズ
温湿度トランスミッタ HDシリーズ
マザーツール ハンディタイプ温湿度・露点計 HT-305
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,3582,8305,619 -179,857 -103,02016,283
通常出荷日4日目1日目1日目26日目〜12日目〜7日目
仕様壁掛け用(フック穴付き)卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付きマグネットホルダー付き---
型番TG-2451-----
サイズ約295×77×18mm95×22×122mm41×26×144mm300×105×245mmφ26×225mm本体/60(W)×135(H)×33(D)mm約350g、プローブ/197mm
クリアホワイト-----
精度温度/±1℃(-10~+40℃)、湿度/±3%RH(35~75%RH常温にて)温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50~80%)・±10%(その他)±2℃温度/±1℃、湿度/±3%温度/±0.25℃、湿度(at20℃)/±2%(5~90%RH)・±2.5%(その他)(温度)±0.8℃(湿度)±3%左記以外3%rdg+1%RH(露点)±1.4℃/温度25℃、湿度75%RHの環境下

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました