17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラスにつくタイマー TDシリーズ

ガラスにつくタイマー TDシリーズ

通常単価(税別)
3,402円
税込単価
3,742円
通常出荷日:9日目~11日目

【特長】・ガラスに貼り付く超薄型。

  • 音量
    70dB以上
  • 設定時間
    最大99分59秒 1秒単位単位(カウントダウン)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • サイズ

  • 商品詳細種別

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 10日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

色

サイズ

商品詳細種別

最小発注数量
ブラック
W100×H70×D10mm 約56g(電池含)
ブラック
1個
ホワイト
W100×H70×D10mm 約56g(電池含)
ホワイト
1個
ブルー
W85×H78×D9mm 約42g(電池含)
ブルー
1個
レッド
W85×H78×D9mm 約42g(電池含)
レッド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,402円
( 3,742円 )
10日目
3,402円
( 3,742円 )
9日目
3,402円
( 3,742円 )
11日目
3,402円
( 3,742円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスに貼り付く超薄型。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガラスにつくタイマー TDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスにつくタイマー TDシリーズ
薄型タイマー TD-408シリーズ
丸洗いタイマー(100分計) TD-376Nシリーズ
ガラスにつくタイマー TD409
ガラスにつくタイマー TD410
デジタルタイマー T-307シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンタニタタニタアズワン
通常価格3,402円2,741円3,360円3,576円3,576円1,290円
通常出荷日9日目〜11日目〜4日目4日目4日目4日目
音量70dB以上70dB以上70dB以上---
設定時間最大99分59秒 1秒単位単位(カウントダウン)最大99分59秒 1秒単位単位(カウントダウン)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト