17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薄型タイマー TD-408シリーズ

薄型タイマー TD-408シリーズ

通常単価(税別)
2,741円
税込単価
3,015円
通常出荷日:11日目~13日目

【特長】・厚さ9.5mmの超薄型設計。

  • サイズ
    W82×H76×D10mm 約62g(電池含)
  • 音量
    70dB以上
  • 設定時間
    最大99分59秒 1秒単位単位(カウントダウン)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • 商品詳細種別

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

色

商品詳細種別

最小発注数量
ブルー
ブルー
1個
レッド
レッド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,741円
( 3,015円 )
11日目
2,741円
( 3,015円 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ9.5mmの超薄型設計。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

薄型タイマー TD-408シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型タイマー TD-408シリーズ
ガラスにつくタイマー TDシリーズ
丸洗いタイマー(100分計) TD-376Nシリーズ
デジタルタイマー T-307シリーズ
薄型タイマー TD408
デジタルタイマー TD-409
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンタニタケニス
通常価格2,741円3,402円3,360円1,290円2,881円3,449円
通常出荷日11日目〜9日目〜4日目4日目4日目9日目
サイズW82×H76×D10mm 約62g(電池含)-72×66×16mm70×53×9mm--
音量70dB以上70dB以上70dB以上---
設定時間最大99分59秒 1秒単位単位(カウントダウン)最大99分59秒 1秒単位単位(カウントダウン)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト