17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルタイマー T-307シリーズ 8-1441-01

デジタルタイマー T-307シリーズ

通常単価(税別)
1,290円
税込単価
1,419円
通常出荷日:4日目

【特長】・シンプルで表示が見やすい大型液晶画面です。

  • 詳細
    マグネット付き
  • 色
    ホワイト
  • 電源
    LR44電池×2個(テスト用付属)
  • 機能
    リピート・カウントアップ
  • サイズ
    70×53×9mm
  • 型番
    T-307WT
  • 最小設定時間
    1秒
  • 最大設定時間
    99分59秒
  • 商品詳細種別
    ポケッティ

型番:

8-1441-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8-1441-01の仕様・寸法情報

詳細
マグネット付き
色
ホワイト
電源
LR44電池×2個(テスト用付属)
機能
リピート・カウントアップ
サイズ
70×53×9mm
型番
T-307WT
最小設定時間
1秒
最大設定時間
99分59秒
商品詳細種別
ポケッティ
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
8-1441-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290円
( 1,419円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルで表示が見やすい大型液晶画面です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルタイマー T-307シリーズの型番8-1441-01のページです。 型番8-1441-01に関する仕様情報を記載しております。
デジタルタイマー T-307シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルタイマー T-307シリーズ
クリップ付バイブタイマー T-558シリーズ
丸洗いタイマー(100分計) TD-376Nシリーズ
ミニダブルタイマー T-548シリーズ
薄型タイマー TD-408シリーズ
ねこタイマー T-568シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,290円2,216円3,360円2,273円2,741円1,224円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目11日目〜9日目
詳細マグネット付きオートパワーオフ約10分マグネット付き---
色ホワイト-----
電源LR44電池×2個(テスト用付属)CR2032リチウム電池1個(テスト用付属)CR2032×1個(テスト用付属)DC3V CR2025リチウム電池×1個(動作確認用)--
機能リピート・カウントアップリピートカウントアップ・時計表示----
サイズ70×53×9mm-72×66×16mm-W82×H76×D10mm 約62g(電池含)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト