17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリップ付バイブタイマー T-558シリーズ 61-9940-18

クリップ付バイブタイマー T-558シリーズ

通常単価(税別)
2,215円
税込単価
2,437円
通常出荷日:4日目

【特長】・ポケットなどに取り付けて使えるクリップ付です。・お知らせ方法を選べるので静かな場所でも使用で...

詳細を確認
  • 詳細
    オートパワーオフ約10分
  • 材質
    ABS樹脂
  • 電源
    CR2032リチウム電池1個(テスト用付属)
  • 機能
    リピートカウントアップ・時計表示
  • 重量
    約24g
  • 最小設定時間
    1分
  • 最大設定時間
    99時間59分
  • 表示方法
    液晶デジタル4桁
  • 補足
    ストラップ穴付き
  • 動作温度範囲
    0~40℃
  • 商品サイズ
    約φ47×H18mm
  • 時計精度
    月差±30秒
  • カウントアップ最大計測時間
    99分59秒
  • お知らせ方法
    アラームとバイブ/バイブ/アラーム

型番:

61-9940-18
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-9940-18の仕様・寸法情報

詳細
オートパワーオフ約10分
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
電源
CR2032リチウム電池1個(テスト用付属)
機能
リピートカウントアップ・時計表示
重量
約24g
最小設定時間
1分
最大設定時間
99時間59分
表示方法
液晶デジタル4桁
補足
ストラップ穴付き
動作温度範囲
0~40℃
商品サイズ
約φ47×H18mm
時計精度
月差±30秒
カウントアップ最大計測時間
99分59秒
お知らせ方法
アラームとバイブ/バイブ/アラーム
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-9940-18

色

最小発注数量
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,215円
( 2,437円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケットなどに取り付けて使えるクリップ付です。
・お知らせ方法を選べるので静かな場所でも使用できます。
・誤操作防止になるボタンカバー付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリップ付バイブタイマー T-558シリーズの型番61-9940-18のページです。 型番61-9940-18に関する仕様情報を記載しております。
クリップ付バイブタイマー T-558シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップ付バイブタイマー T-558シリーズ
デジタルタイマー T-307シリーズ
丸洗いタイマー(100分計) TD-376Nシリーズ
ミニダブルタイマー T-548シリーズ
ねこタイマー T-568シリーズ
時計付防滴タイマー T-543BL
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,215円1,290円3,360円2,273円1,223円1,580円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目9日目4日目
詳細オートパワーオフ約10分マグネット付きマグネット付き---
材質ABS樹脂-----
電源CR2032リチウム電池1個(テスト用付属)LR44電池×2個(テスト用付属)CR2032×1個(テスト用付属)DC3V CR2025リチウム電池×1個(動作確認用)--
機能リピートカウントアップ・時計表示リピート・カウントアップ----
重量約24g-約50g(電池含む)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました