17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラッシュタイマー T-184RD 61-3523-89

フラッシュタイマー T-184RD

通常単価(税別)
1,907円
税込単価
2,098円
通常出荷日:4日目

【特長】・シンプルな10キータイマー・「強い光」と「音」で時間をお知らせ!・リピート機能、カウントアッ...

詳細を確認

    型番:

    61-3523-89
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-3523-89の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3523-89
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,907円
    ( 2,098円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シンプルな10キータイマー
    ・「強い光」と「音」で時間をお知らせ!
    ・リピート機能、カウントアップ機能付
    ・アラーム鳴動時間:30秒間
    ・最大設定時間:99分99秒
    【商品仕様】
    ・本体:ABS
    ・電池:リチウム電池CR2032×2個(動作確認用電池付)
    ・型番:T-184RD
    ・JANコード:4536117006940
    ・内容量:1個

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フラッシュタイマー T-184RDの型番61-3523-89のページです。 型番61-3523-89に関する仕様情報を記載しております。
    フラッシュタイマー T-184RDのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フラッシュタイマー T-184RD
    デジタルタイマー T-307シリーズ
    ねこタイマー T-568シリーズ
    ミニダブルタイマー T-548シリーズ
    時計付防滴タイマー T-543BL
    クリップ付バイブタイマー T-558シリーズ
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格1,907円1,290円1,224円2,273円1,581円2,216円
    通常出荷日4日目4日目9日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました