17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねこタイマー T-568シリーズ 62-3780-06

ねこタイマー T-568シリーズ

通常単価(税別)
1,224円
税込単価
1,346円
通常出荷日:9日目

【特長】・しっぽに輪ゴムがかけられる、かわいいねこのタイマー

  • 表示方法
    液晶デジタル4桁
  • 動作温度範囲
    0~40℃
  • カウントアップ最大計測時間
    99分59秒
  • 電池寿命
    約 1年間(1日30秒アラームを鳴らした場合)
  • アラーム鳴動時間
    約 1分間
  • 最大セット時間
    99分59秒

型番:

62-3780-06
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

62-3780-06の仕様・寸法情報

表示方法
液晶デジタル4桁
動作温度範囲
0~40℃
カウントアップ最大計測時間
99分59秒
商品詳細種別
ホワイト
電池寿命
約 1年間(1日30秒アラームを鳴らした場合)
アラーム鳴動時間
約 1分間
最大セット時間
99分59秒
-
-

絞り込み条件

  • 商品詳細種別

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
62-3780-06

商品詳細種別

最小発注数量
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,224円
( 1,346円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっぽに輪ゴムがかけられる、かわいいねこのタイマー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねこタイマー T-568シリーズの型番62-3780-06のページです。 型番62-3780-06に関する仕様情報を記載しております。
ねこタイマー T-568シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねこタイマー T-568シリーズ
クリップ付バイブタイマー T-558シリーズ
ミニダブルタイマー T-548シリーズ
デジタルタイマー T-307シリーズ
薄型タイマー TD-408シリーズ
フラッシュタイマー T-184RD
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,224円2,216円2,273円1,290円2,741円1,907円
通常出荷日9日目4日目4日目4日目11日目〜4日目
表示方法液晶デジタル4桁液晶デジタル4桁----
動作温度範囲0~40℃0~40℃----
カウントアップ最大計測時間99分59秒99分59秒----
電池寿命約 1年間(1日30秒アラームを鳴らした場合)-----
アラーム鳴動時間約 1分間-約15秒---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました