17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニダブルタイマー T-548シリーズ 62-3779-93

ミニダブルタイマー T-548シリーズ

通常単価(税別)
2,273円
税込単価
2,500円
通常出荷日:4日目

【特長】・2つの時間を同時にはかれるコンパクトサイズのダブルタイマー

  • 電源
    DC3V CR2025リチウム電池×1個(動作確認用)
  • アラーム鳴動時間
    約15秒
  • 最大セット時間
    199分50秒(カウントダウン)
  • カウントアップ測定時間
    180分00秒
  • アラーム音量
    約80dB

型番:

62-3779-93
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

62-3779-93の仕様・寸法情報

電源
DC3V CR2025リチウム電池×1個(動作確認用)
商品詳細種別
ホワイト
アラーム鳴動時間
約15秒
最大セット時間
199分50秒(カウントダウン)
カウントアップ測定時間
180分00秒
アラーム音量
約80dB

絞り込み条件

  • 商品詳細種別

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
62-3779-93

商品詳細種別

最小発注数量
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,273円
( 2,500円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2つの時間を同時にはかれるコンパクトサイズのダブルタイマー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニダブルタイマー T-548シリーズの型番62-3779-93のページです。 型番62-3779-93に関する仕様情報を記載しております。
ミニダブルタイマー T-548シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニダブルタイマー T-548シリーズ
ねこタイマー T-568シリーズ
デジタルタイマー T-307シリーズ
クリップ付バイブタイマー T-558シリーズ
丸洗いタイマー(100分計) TD-376Nシリーズ
薄型タイマー TD-408シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,273円1,224円1,290円2,216円3,360円2,741円
通常出荷日4日目9日目4日目4日目4日目11日目〜
電源DC3V CR2025リチウム電池×1個(動作確認用)-LR44電池×2個(テスト用付属)CR2032リチウム電池1個(テスト用付属)CR2032×1個(テスト用付属)-
アラーム鳴動時間約15秒約 1分間----
最大セット時間199分50秒(カウントダウン)99分59秒----
カウントアップ測定時間180分00秒-----
アラーム音量約80dB-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました