17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸洗いタイマー(100分計) TD-376Nシリーズ

丸洗いタイマー(100分計) TD-376Nシリーズ

通常単価(税別)
3,360円
税込単価
3,696円
通常出荷日:4日目

【特長】・セット時間を繰り返すリピート機能付きです。

  • 詳細
    マグネット付き
  • 電源
    CR2032×1個(テスト用付属)
  • サイズ
    72×66×16mm
  • 重量
    約50g(電池含む)
  • 音量
    70dB以上
  • 最小設定時間
    1秒
  • 最大設定時間
    99分59秒
  • 防水
    保護等級7級
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色

最小発注数量
ホワイト
1個
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,360円
( 3,696円 )
4日目
3,360円
( 3,696円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セット時間を繰り返すリピート機能付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸洗いタイマー(100分計) TD-376Nシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸洗いタイマー(100分計) TD-376Nシリーズ
デジタルタイマー T-307シリーズ
クリップ付バイブタイマー T-558シリーズ
薄型タイマー TD-408シリーズ
ガラスにつくタイマー TDシリーズ
ミニダブルタイマー T-548シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,360円1,290円2,216円2,741円3,402円2,273円
通常出荷日4日目4日目4日目11日目〜9日目〜4日目
詳細マグネット付きマグネット付きオートパワーオフ約10分---
電源CR2032×1個(テスト用付属)LR44電池×2個(テスト用付属)CR2032リチウム電池1個(テスト用付属)--DC3V CR2025リチウム電池×1個(動作確認用)
サイズ72×66×16mm70×53×9mm-W82×H76×D10mm 約62g(電池含)--
重量約50g(電池含む)-約24g---
音量70dB以上--70dB以上70dB以上-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト