17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルホームタイマー AD-5711(ブルー) 62-3805-16

デジタルホームタイマー AD-5711(ブルー)

通常単価(税別)
2,167円
税込単価
2,384円
通常出荷日:9日目

【特長】・100分タイマー・カウントダウンのほか、00分00秒からスタートさせればカウントアップも可能...

詳細を確認

    型番:

    62-3805-16
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    62-3805-16の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-3805-16
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,167円
    ( 2,384円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・100分タイマー
    ・カウントダウンのほか、00分00秒からスタートさせればカウントアップも可能。
    ・パン、お菓子、ケーキ作りに最適。
    【商品仕様】
    ・タイマー設定範囲:最大99分59秒、最小1秒
    ・タイマー機能:カウントダウン(アラーム時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートした場合)
    ・アラーム(時間):ブザー音、約60秒間
    ・アラーム(音量):約65dB/距離10cm
    ・電源:LR44形ボタン電池(1本)
    ・電池寿命:約1年(1日3回使用)
    ・付属品:モニタ用電池、取扱説明書
    ・カラー:ブルー
    ・JANコード:4981046482806
    ・内容量:1個

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタルホームタイマー AD-5711(ブルー)の型番62-3805-16のページです。 型番62-3805-16に関する仕様情報を記載しております。
    デジタルホームタイマー AD-5711(ブルー)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタルホームタイマー AD-5711(ブルー)
    デジタルホームタイマー AD-5711(レッド)
    佐藤 キッチンタイマー TM-24B (ブルー) (1703-20)
    デジタルタイマー AD-5713
    デジタルタイマー AD-5705BK
    20時間タイマー AD-5714
    メーカーアズワンアズワン佐藤計量器製作所エー・アンド・デイケニスエー・アンド・デイ
    通常価格2,167円2,167円2,244円1,419円2,065円1,160円
    通常出荷日9日目13日目6日目3日目5日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました