ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5 |
|
瑞穂化成工業 キャンピングボトル 5/10/20L |
|
エスコ プラスチックオイラー(50~1000ml) |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
26,503円 ( 29,153円 ) | 27日目 |
33,341円 ( 36,675円 ) | 27日目 |
27,594円 ( 30,353円 ) | 27日目 |
40,214円 ( 44,235円 ) | 27日目 |
28,678円 ( 31,546円 ) | 27日目 |
56,369円 ( 62,006円 ) | 27日目 |
29,763円 ( 32,739円 ) | 27日目 |
88,460円 ( 97,306円 ) | 27日目 |
【特長】
・排気ガス・悪臭物質を採取する際に利用する真空捕集瓶です。容器内を真空にした後、グリースレスバルブを操作することにより、ガス等を採取します。
・L寸法は目安寸法です。

アズワン
SOX-M2 交換酸素センサー

アズワン
JKO-25L3交換用検知部
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):692円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):320円