17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふっ素樹脂採取袋(PFA) JPBPシリーズ

ふっ素樹脂採取袋(PFA) JPBPシリーズ

通常単価(税別)
4,782円~8,225円
税込単価
5,260円~9,048円
通常出荷日:4日目~11日目

【特長】・2枚のふっ素樹脂シートを3辺溶着させた採取袋でPFA製です。・耐薬品性を求めるサンプルの袋と...

詳細を確認
  • 材質
    PFA製
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • サイズ(cm)

  • 商品詳細種別

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

容量

サイズ(cm)

商品詳細種別

最小発注数量
1L
W15×H25
15×25
1個
4L
W30×H30
30×30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,782円
( 5,260円 )
4日目
8,225円
( 9,048円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚のふっ素樹脂シートを3辺溶着させた採取袋でPFA製です。
・耐薬品性を求めるサンプルの袋としてや各種ふっ素樹脂容器の一時的な代用袋に適しています。
・PFA製は耐熱温度+260℃、厚さ0.05mmで軽量物用に適しています。
・素材的に柔軟性がないため、密封する際はCクランプキットの併用をお勧めします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂採取袋(PFA) JPBPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂採取袋(PFA) JPBPシリーズ
ふっ素樹脂採取袋(FEP) JPBFシリーズ
ガス採取管 4204シリーズ
気体採取器
気体採取器セット
気体採取器セット検知管
メーカーアズワンアズワンアズワンガステックガステックガステック
通常価格4,782円-7,683円 -27,594円 -25,514円24,494円3,525円
通常出荷日4日目〜11日目27日目11日目1日目6日目
材質PFA製FEP製----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト