17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 10日以内
    • 11日以内

デジタルホームスケール UH-3202 UH3202シリーズ

デジタルホームスケール UH-3202 UH3202シリーズ
通常単価(税別)
4,597円
税込単価
5,057円
通常出荷日:9日目~11日目

【特長】・微量モード:0.1g単位で100gまではかれます。イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
青
1個
赤
1個
白
1個
黄
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,597円
( 5,057円 )
10日目
4,597円
( 5,057円 )
9日目
4,597円
( 5,057円 )
9日目
4,597円
( 5,057円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微量モード:0.1g単位で100gまではかれます。イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに。
・標準モード:1g単位で最大3kgまではかれます。粉、砂糖、バターや水の計量に。
・風袋引き機能
・オートパワーオフ機能
・収納に便利なプラスチックケース付き
・家庭用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルホームスケール UH-3202 UH3202シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルホームスケール UH-3202 UH3202シリーズ
デジタルホームスケール UH-3203 UH3203シリーズ
デジタルホームスケール UH-3201 UH3201シリーズ
パーソナル電子天びん EKシリーズ
ポータブルスケール SAシリーズ
プロスケール GSシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,597円5,553円4,597円51,777円 -44,195円9,942円
通常出荷日9日目〜11日目〜4日目〜1日目8日目8日目
電源単3乾電池2本単3乾電池2本単3乾電池2本ACアダプタ(AX-TB266)、または鉛バッテリー(別売)ACアダプタ(AX-TB196)、または単1形乾電池4個(別売)単2電池×4個(動作確認用電池付)、ACアダプター(別売)
付属品取扱説明書、モニター用乾電池取扱説明書、モニター用乾電池取扱説明書、モニター用乾電池---
寸法130×180×35(H)mm160×200×40(H)mm150×190×35(H)mm---
精度微量モード:±5g(0.5~100g)、標準モード:±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)微量モード:±5g(0.5~100g)、標準モード:±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)微量モード:±5g(0.5~100g)、標準モード:±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)---
外形寸法(W)130×(D)180×(H)35mm(W)160×(D)200×(H)40mm(W)150×(D)190×(H)35mm(W)315×(D)340×(H)120mm(W)330×(D)509×(H)80mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト